MINI MCR-SL-NAM-2RNO - Amplificatore di isolamento NAMUR
2864105

Amplificatore NAMUR configurabile per sensori di prossimità, contatti di commutazione a potenziale zero e collegamento resistivo. Sul lato uscita 2 contatti in chiusura, con attacco a vite

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Possibilità di collegamento di contatti liberi da potenziale e con collegamento resistivo
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione e la duplicazione di segnali di sensori di prossimità
Per sensori di prossimità a norma IEC 60947-5-6 ed EN 50227
Seconda uscita utilizzabile come uscita di duplicazione o di segnalazione errori
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Contatti in chiusura sull'uscita
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Commutazione corrente di lavoro/corrente di riposo (modalità di intervento invertita)