I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI MCR-SL-R-UI - Convertitore resistenza/potenziometri
2864095

Convertitori per il rilevamento di posizioni di potenziometri per la conversione di posizioni di potenziometri su segnale normalizzato analogico, ingresso 0 Ω ... da 100 Ω fino a 0 kΩ ... 100 kΩ

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Riconoscimento automatico del potenziometro senza compensazione manuale
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Per potenziometro da 100 Ω a 100 kΩ
segnali del potenziometro in segnali normalizzati
Range di misura configurabile e segnali di uscita
Convertitore per potenziometro altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Separazione a 3 vie
Possibilità di linearizzazione di una parte del potenziometro mediante interruttore "Teach In" sul dispositivo