Il convertitore analogico di frequenza configurabile da 6,2 mm MINI MCR-SL-UI-F... viene impiegato per convertire segnali analogici normalizzati in segnali modulati di frequenza e di pulse width modulation (PWM).
Sul lato d'ingresso sono disponibili i segnali analogici 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V o 1...5 V.
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione dei seguenti parametri:
– segnale d'ingresso,
– segnale d'uscita,
– comportamento in uscita al superamento o al superamento per difetto del range di misura e
– tipo di filtro (per il livellamento dei disturbi sul segnale d'ingresso).
La tensione di alimentazione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Convertitori di frequenza
2864082
Convertitore analogico di frequenza per la conversione di segnali analogici normalizzati in segnali di frequenza o segnali PWM, configurabile mediante DIP-switch, con connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705BV
ID omologazione: 39933/C0 BVcUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Uscita PWM da 5 ... 95 %
Convertitore di frequenza analogico altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione, la conversione e il filtraggio di segnali normalizzati in frequenze o segnali PWM
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Filtro per interferenze configurabile
Separazione a 3 vie