I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-UI-UI-NC - Isolatori galvanici
2811446

Isolatore galvanico a 3 vie configurabile con separazione galvanica sicura, 24 V, distribuzione di alimentazione. DIP switch frontali, più di 1600 diverse possibilità di conversione del segnale impostabili. Configurazione standard (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), connessione a vite, SIL

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Impostazione di oltre 1600 possibilità di conversione del segnale mediante DIP switch frontale
Installazione in zona 2 consentita
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Separazione galvanica a 3 vie
Isolatore galvanico analogico per la separazione, filtraggio, amplificazione e commutazione di segnali analogici standard
Segnali d'ingresso e uscita configurabili, segnali di corrente e tensione bipolare
Frequenza limite 10 kHz per applicazioni critiche in termine di tempo
Segnalazione di stato della tensione di alimentazione
Uscita attiva o passiva
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)