MACX MCR-T-UI-UP
-
Convertitore di temperatura
2811394
Convertitore di temperatura liberamente programmabile con uscita analogica e 1 relè di valore limite, termoresistenza con connessione a 2, 3 o 4 conduttori, termocoppie, alimentazione a range esteso. Configurazione standard, Separazione a 4 vie, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Famiglia di prodotti | MACX Analog |
Esecuzione | Isolatori galvanici con sicurezza funzionale SIL e PL |
Configurazione | DIP switch |
Software | |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Funzionalità | |
Configurazione | DIP switch |
Software |
Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,26 W |
Tempo di risposta (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
1,3 s (SIL off) | |
Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
Errore di trasmissione | 0,1 % (con ad es. Pt 100, min. tensione 300 K) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Separazione sicura |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VP |
Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VP |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita ON/OFF IEC/EN 60079-11 | |
Norme/Disposizioni | IEC/EN 60079-11 |
Tensione di isolamento nominale | 375 VP |
Alimentazione | |
Campo tensioni nominali di alimentazione | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Corrente assorbita tipica | < 50 mA (24 V DC) |
Potenza assorbita | < 1,5 W |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso | Temperatura |
Resistenza | |
Tensione | |
Misurare | |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Intervallo di misurazione temperatura | -250 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 50 kΩ |
Intervallo di resistenza, potenziometro | 0 Ω ... 50 kΩ |
Campo di segnale mV lineare | -1000 mV ... 1000 mV |
Commutazione: Relè | |
Configurabile/Programmabile | sì |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato a spessore |
Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
Max. corrente d'inserzione | 0,5 A (30 V AC) |
1 A (30 V DC) | |
Segnale: Corrente | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, tensione massima | ± 11 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 22 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Comportamento in caso di guasto sensore | programmabile a piacere |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Presa per spina di prova | |
Diametro max. | 2 mm |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
LED rosso, lampeggiante (guasto di linea, guasto del sensore, ERR) | |
LED rosso (errore modulo, ERR) | |
LED giallo (uscita di commutazione) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 112,5 mm |
Profondità | 113,7 mm |
Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | tip. 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Urti (esercizio) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (IEC 60068-2-6) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 30 V (Installazione nella zona 2) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 30 V (Installazione nella zona 2) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 30 V (Installazione nella zona 2) |
Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 45 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 30 V (Installazione nella zona 2) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificato | IBExU 10 ATEX 1044 X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx IBE 10.0004 X |
INMETRO | |
Siglatura | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
Certificato | DNV 18.0143 X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
Certificato | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Siglatura | 2 |
Performance Level (ISO 13849-1) | |
Siglatura | d |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Isolamento galvanico | Separazione a 4 vie |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2811394 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1115 |
Codice prodotto | DK1115 |
Pagina del catalogo | Pagina 128 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356520294 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 264,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 193,9 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e87dd5d2-a43a-43f6-a498-d9c6724ed079 |
Prodotti compatibili
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
MACX MCR-I20 - Maschio 2905680
-
MACX MCR-CJC - Maschio 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Compensazione punto freddo con connettore separato
Configurazione mediante software (FDT-DTM) o mediante unità di comando e visualizzazione IFS-OP-UNIT
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Programmazione durante il funzionamento e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore per la programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
Ingresso e uscita liberamente programmabili
Ingresso per termoresistenze, termocoppie, trasduttori di resistenza, potenziometri e sorgenti mV
Misurare le differenze di temperatura
Uscita di commutazione relè
Range di segnale in uscita inverso a scelta
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)