I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MACX MCR-UI-UI-UP-NC - Isolatori galvanici
2811297

Isolatore galvanico con separazione galvanica sicura e alimentazione a range esteso (24 V ... 230 V AC/DC). DIP switch frontali, più di 1600 diverse possibilità di conversione del segnale impostabili. Configurazione standard (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), connessione a vite, SIL

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Impostazione di oltre 1600 possibilità di conversione del segnale mediante DIP switch frontale
Fino a SIL 2 secondo EN 61508
Installazione in zona 2 consentita
Isolatore galvanico analogico per la separazione, filtraggio, amplificazione e commutazione di segnali analogici standard
Segnali d'ingresso e uscita configurabili, segnali di corrente e tensione bipolare
Segnalazione di stato della tensione di alimentazione
Alimentazione a range esteso da 19,2 ... 253 V AC/DC
Connessione a vite o a molla a innesto (tecnologia Push-in)
Separazione galvanica a 3 vie
Uscita attiva o passiva