MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC
-
Isolatore galvanico d'ingresso
2810780
Isolatore galvanico MCR a tre vie, con ingresso/uscita configurabile, per la separazione galvanica e la conversione di segnali analogici in campo mV, sia unipolare che bipolare con connessione a vite, non preconfigurato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Famiglia di prodotti | MINI Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Frequenza limite (3 dB) | 100 Hz / 30 Hz, commutabile |
| Tempo di risposta (10-90%) | 3,5 ms (100 Hz) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K |
| Errore di trasmissione | ≤ 0,2 % |
| < 0,4 % (senza compensazione) | |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010 |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento di base |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
| Max. corrente assorbita | < 25 mA |
| Potenza assorbita | < 450 mW (Uscita in corrente) |
| Segnale: Tensione | |
| Numero ingressi | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
| Segnale d'ingresso, tensione | -50 mV ... 50 mV |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -80 mV ... 80 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -240 mV ... 240 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -600 mV ... 600 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -800 mV ... 800 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -2,4 V ... 2,4 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| 0 mV ... 50 mV (altri campi sono configurabili, vedere tabella) | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 80 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 240 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 600 mV | |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 800 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 2,4 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | ca. 3 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 10 kΩ |
| Segnale: Tensione/corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V (l'uscita bipolare è utilizzabile soltanto per segnali d'ingresso bipolari) | |
| -5 V ... 5 V (l'uscita bipolare è utilizzabile soltanto per segnali d'ingresso bipolari) | |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω (a 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
| < 20 mVSS (a 10 kΩ) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 93,1 mm |
| Profondità | 102,5 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale custodia | PBT |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 6 % |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 6 % |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 6 % |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2810780 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1131 |
| Codice prodotto | DK1131 |
| GTIN | 4046356305341 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 117,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 117,7 g |
| Numero tariffa doganale | 85437090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 7975b2f4-38e1-460a-af8d-0a3645e9af5f |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 2,489 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2869728
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Portamoduli 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Portamoduli 2902933
-
MINI MCR DKL - Coperchio trasparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Cartellino di siglatura 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Morsetto di alimentazione 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Ideale per la conversione del segnale in misurazioni Shunt
Potenza assorbita ridotta
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali mV in segnali analogici normalizzati
Fino a 280 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
Separazione a 3 vie
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)