I convertitori di corrente MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) trasformano le correnti sinusoidali alternate da 1 A o 5 A nei segnali analogici normalizzati da 0...20 mA o 4...20 mA. I DIP switch accessibili dalla parte superiore della custodia consentono la configurazione del modulo.
Il convertitore di corrente MACX MCR-SL-CAC-5-I comprende un intervallo di tensione di alimentazione da 19,2 V DC fino a 30 V DC.
Il convertitore di corrente MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP comprende una variante a range esteso con un intervallo di tensione di alimentazione da 19,2 V AC/DC fino a 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
Convertitore di corrente
2810612
Convertitori di corrente per 1 A e 5 A AC, segnale d'uscita 0...20 mA o 4...20 mA, configurabili mediante DIP switch con segnalazione stato di esercizio mediante LED
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
Ingresso/uscita configurabili mediante DIP switch