PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Convertitori in fibra ottica
2708892

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (SC-Duplex), 1300 nm, per cavo in fibra di vetro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
Combinabile in modo modulare con il repeater in rame PSI mediante il connettore bus per guide DIN
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Riconoscimento automatico della velocità dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (PROFIBUS // porte FO // alimentazione // connettore per guide di supporto)
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Bit retiming per una profondità a piacere del collegamento in cascata
Adatto per tutte le velocità dati fino a 12 MBit/s