Grazie all'utilizzo dei repeater è possibile aumentare notevolmente l'efficienza e la flessibilità dei sistemi bus. La segmentazione del bus con i repeater permette di moltiplicare l'estensione della rete ammessa e di espandere la quantità di utenze, oltre alla separazione galvanica.
PSI-REP-PROFIBUS/12MB
-
Repeater
2708863
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitore di interfaccia |
MTTF | 1638 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
812 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
340 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 1136 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
238 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,16 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova interfacce dati | 1,5 kV |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente assorbita tipica | < 90 mA (24 V DC ) |
Max. corrente assorbita | ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
Numero uscite | 1 |
Max. tensione commutabile | 60 V DC (Carico ohmico, carico generale) |
30 V AC (Carico ohmico) | |
42 V AC (Picco, carico ohmico) | |
Corrente permanente limite | 0,46 A |
Alimentazione | |
Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Distorsione bit, ingresso | max. ± 35 % |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Ritardo bit | 1 Bit (Direct Mode) |
Segnale | PROFIBUS |
Canali di trasmissione | 2 (1/1), TD, RD; half duplex |
Dati: PROFIBUS a norma IEC 61158, RS-485 a 2 fili | |
Velocità di trasmissione | 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500/3000/6000/12000 kBit/s (Regolazione manuale e automatica) |
Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m (in funzione della velocità di trasmissione e del tipo di cavo) |
Resistenza terminale | esterno |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
Mezzo trasmissivo | 2 fili twisted pair, schermati |
Formato dati/Codifica dati | UART (11 Bit, NRZ) |
Commutazione direzione dati | automatica, min. station response time 2 Bit |
Tensione nominale in uscita | 5 V DC ±5 % |
Corrente d'uscita | 50 mA |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 105 mm |
Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (Aree Ex) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
Certificato | UL 21 ATEX 2550X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T5 Gc |
Certificato | IECEx ULD 21.0013X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
Ex ec IIC T5 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Omologazione Corea del Sud, KC | |
Certificato | MSIP-REI-PCK-2708863 |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-4-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Norme/Disposizioni | EN 62368 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2708863 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC121 |
Codice prodotto | DNC121 |
GTIN | 4046356078993 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 232,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 212,4 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9db7fad1-e573-4b3c-82c8-9fea0df51fda |
Prodotti compatibili
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connettori bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - Connettori bus D-SUB 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Connettori bus D-SUB 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Connettori bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Connettori bus D-SUB 2902320
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Convertitori in fibra ottica 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Convertitori in fibra ottica 2708290
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2708274
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Convertitori in fibra ottica 2708892
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Convertitori in fibra ottica 2708559
-
PSI-MODEM-SHDSL/PB - Modem 2313656
I vantaggi
Riconoscimento automatico della velocità dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
Adatto per tutte le velocità dati fino a 12 MBit/s
Separazione a 4 vie affidabile tra tutte le interfacce
Bit-Oversampling per il riconoscimento sicuro di disturbi sporadici
Bit retiming per un collegamento in cascata a piacere del dispositivo
Filtraggio di telegrammi disturbati mediante riconoscimento Start-Delimiter
Combinabile in modo modulare con i convertitori FO PSI-MOS mediante il connettore per guide di supporto
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)