PSI-MOS-RS232/FO1300 E
-
Convertitori in fibra ottica
2708588
Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per interfacce RS-232 fino a 115,2 kbit/s, terminale con un'interfaccia FO (SC-Duplex), 1300 nm, per cavo in fibra di vetro
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
Famiglia di prodotti | PSI-MOS |
MTTF | 942 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
418 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
172 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 549 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
113 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // RS-232 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,5 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 32 V DC |
Tensione nominale | 24 V DC (secondo UL) |
Corrente assorbita tipica | 100 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
Numero uscite | 1 |
Max. tensione commutabile | 60 V DC |
42 V AC | |
Corrente permanente limite | 1 A |
Alimentazione | |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsione bit, ingresso | ± 35 % (ammissibile) |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Segnale | Modbus |
Canali di trasmissione | 2 (1/1), RxD, TxD, full duplex |
Dati: fibra ottica | |
Numero di canali | 1 |
Capacità di trasmissione minima | -3,4 dBm (50/125 μm, fibra di vetro multimodale) |
-4,7 dBm (62,5/125 μm, fibra di vetro multimodale) | |
-5,5 dBm (9/125 μm, fibra di vetro monomodale) | |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 27 km (con F-G 50/125 0,7 dB/km F a 1300 nm) |
22 km (con F-G 62,5/125 0,8 dB/km a 1300 nm) | |
45 km (con F-E 9/125 0,4 dB/km a 1300 nm) | |
Protocollo di trasmissione | trasparenza di protocollo verso l'interfaccia RS-232 |
Collegamento | SC-Duplex |
Lunghezza d'onda | 1300 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -25,5 dBm (50/125 μm, fibra di vetro multimodale) |
-25,5 dBm (62,5/125 μm, fibra di vetro multimodale) | |
-26,5 dBm (9/125 μm, fibra di vetro monomodale) | |
Sensibilità di ricezione max. | 0 dBm |
Mezzo trasmissivo | Fibra di vetro Multimode |
Fibra di vetro Singlemode | |
Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Velocità di trasmissione seriale | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 15 m |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Formato dati/Codifica dati | UART (11 Bit, NRZ) |
Commutazione direzione dati | Automatica |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 105 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 50/125 µm |
9/125 µm | |
fibra di vetro |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
508 Recognized | |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2708588 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC215 |
Codice prodotto | DNC215 |
GTIN | 4046356176286 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 245,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 183,78 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 79d9c3e3-067f-49ba-ab9e-5448ae9e7261 |
Prodotti compatibili
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799322
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Connettore bus per guide DIN 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
SUBCON 9/F-SH - Connettori bus D-SUB 2761499
I vantaggi
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (RS-232 // porte FO // alimentazione // connettore per guide di supporto)
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Riconoscimento dati automatico per tutte le velocità dati fino a 115,2 kBit/s
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)