PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica
2708397

Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per filo RS-422/RS-485-4/ INTERBUS fino 2 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (BFOC), 850 nm, per PCF/fibra di vetro (Multimode)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ripartizione della tensione di alimentazione mediante connettori per guide di supporto
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
Isolamento galvanico efficiente tra tutte le interfacce (INTERBUS // porte in FO // alimentazione // connettore bus per guide DIN)
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
Riconoscimento automatico della velocità dati per tutte le velocità dati fino a 2 MBit/s