PSI-MOS-RS422/FO 660 E
-
Convertitori in fibra ottica
2708342
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per 4 fili RS-422/RS-485/ INTERBUS fino 2 MBit/s, terminale con interfaccia FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
| Famiglia di prodotti | PSI-MOS |
| MTTF | 1025 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 442 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 184 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 493 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 92 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) | |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Separazione galvanica | VCC // RS-422 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC (secondo UL) |
| Corrente assorbita tipica | 100 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 130 mA |
| ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) | |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
| Numero uscite | 1 |
| Max. tensione commutabile | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Corrente permanente limite | 0,46 A |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsione bit, ingresso | ± 35 % (ammissibile) |
| Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
| Segnale | INTERBUS |
| Canali di trasmissione | 2 (1/1) RD, TD, full duplex |
| Dati: fibra ottica | |
| Numero di canali | 1 |
| Capacità di trasmissione minima | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16,6 dBm (200/230 µm) | |
| Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km con connettore a montaggio rapido) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km con connettore a montaggio rapido) | |
| Protocollo di trasmissione | trasparenza di protocollo verso l'interfaccia RS-422 |
| Collegamento | F-SMA |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Sensibilità di ricezione minima | -31,2 dBm |
| Mezzo trasmissivo | Fibra polimerica |
| Fibra PCF | |
| Dati: Interfaccia RS-422, secondo ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 2 MBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1000 m (in base alla velocità dati con linea dati schermata, twisted) |
| Resistenza terminale | 220 Ω |
| 100 Ω | |
| 220 Ω | |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Formato dati/Codifica dati | UART (11 Bit, NRZ) |
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 103 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Cavo in fibra ottica | |
| Tipi di fibre | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Fibra polimerica | |
| fibra PCF | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funzionamento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| ATEX, interfaccia in fibra ottica | |
| Siglatura | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificato | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV GL |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 2 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV |
| Segnale | ± 1 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2708342 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC216 |
| Codice prodotto | DNC216 |
| GTIN | 4017918974046 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 245,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 182,48 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | a4cb4a1b-0517-465b-93a7-310745de5550 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 14,969 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connettori in fibra ottica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Connettore bus per guide DIN 2890014
-
PSM-POF-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Utensili per il confezionamento 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Giunto per fibra ottica 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connettori bus D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Connettori bus D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertitore interfaccia 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cavo patch in fibra ottica 1402191
I vantaggi
Ripartizione della tensione di alimentazione mediante connettori per guide di supporto
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
Isolamento galvanico efficiente tra tutte le interfacce (INTERBUS // porte in FO // alimentazione // connettore bus per guide DIN)
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
Riconoscimento automatico della velocità dati per tutte le velocità dati fino a 2 MBit/s
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)