I convertitori FO PSI-MOS-RS485W2/FO... convertono con la massima trasparenza di protocollo il segnale dati elettrico in uno ottico. La diagnostica ottica integrata consente il controllo permanente delle linee FO durante l’installazione e durante il funzionamento. Se la potenza del segnale sulle linee FO scende al di sotto di un livello critico, si attiva una segnalazione di allarme libera da potenziale. I terminali PSI-MOS-RS485W2/FO... E effettuano la conversione di un’interfaccia RS-485 in un cavo FO. Essi trovano impiego preferibilmente per i collegamenti punto-punto.
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E
-
Convertitori in fibra ottica
2708313
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per sistemi bus a 2 fili RS-485 (SUCONET K, Modbus...) fino 500 kBit/s, codifica NRZ, terminale con interfaccia FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
Famiglia di prodotti | PSI-MOS |
MTTF | 967 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
428 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
176 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 358 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
73 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // RS-485 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC (secondo UL) |
Corrente assorbita tipica | 100 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | 130 mA |
≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
Numero uscite | 1 |
Max. tensione commutabile | 60 V DC (Carico ohmico, carico generale) |
30 V AC (Carico ohmico) | |
42 V AC (Picco, carico ohmico) | |
Corrente permanente limite | 0,46 A |
Alimentazione | |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsione bit, ingresso | ± 35 % (ammissibile) |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Ritardo bit | ≤ 1 Bit |
Segnale | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
Dati: fibra ottica | |
Numero di canali | 1 |
Capacità di trasmissione minima | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
-16 dBm (200/230 µm) | |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km con connettore a montaggio rapido) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km con connettore a montaggio rapido) | |
Protocollo di trasmissione | trasparenza di protocollo verso l'interfaccia RS-485 |
Collegamento | F-SMA |
Lunghezza d'onda | 660 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -30,2 dBm |
Sensibilità di ricezione max. | -3 dBm (980/1000 µm) |
Mezzo trasmissivo | Fibra polimerica |
Fibra PCF | |
Dati: Interfaccia RS-485, 2 fili | |
Velocità di trasmissione seriale | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m (in base alla velocità dati con linea dati schermata, twisted) |
Resistenza terminale | 390 Ω (inseribile) |
220 Ω | |
390 Ω | |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Formato dati/Codifica dati | UART (conversione 11/10 bit, NRZ), tolleranza a slittamento |
Commutazione direzione dati | Automatica |
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 105 mm |
Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Fibra polimerica | |
fibra PCF |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (Aree Ex) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | UL 21 ATEX 2550X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
ATEX, interfaccia in fibra ottica | |
Siglatura | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificato | PTB 06 ATEX 2042 U |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx ULD 21.0013X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Costruzioni navali | |
Siglatura | DNV GL |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrazione | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2708313 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC212 |
Codice prodotto | DNC212 |
GTIN | 4017918974015 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 232,266 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 186,98 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Connettori in fibra ottica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Utensili per il confezionamento 2744131
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Utensili per il confezionamento 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Giunto per fibra ottica 2799416
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili 2744623
-
PSM PTK - Ripartitori 2760623
-
PSM PTK-4 - Ripartitori 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - Connettori bus D-SUB 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - Connettori bus D-SUB 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - Connettori bus D-SUB 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - Connettori bus D-SUB 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - Connettori bus D-SUB 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - Connettori bus D-SUB 2744241
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertitori in fibra ottica 2708300
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cavo patch in fibra ottica 1402191
I vantaggi
Combinabile in modo modulare con il repeater in rame PSI mediante il connettore bus per guide DIN
Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Riconoscimento automatico della velocità dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (RS-485 // porte FO // alimentazione // connettore per guide di supporto)
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Per velocità dati fino a 500 kBit/s
Bit retiming per una profondità a piacere del collegamento in cascata
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)