I dispositivi PSI-MOS-PROFIB/FO... convertono le interfacce PROFIBUS con cavi in rame in fibra ottica. La diagnostica ottica integrata consente il controllo permanente delle linee FO durante l’installazione e durante il funzionamento. Se la potenza del segnale sulle linee FO scende al di sotto di un livello critico, si attiva una segnalazione di allarme libera da potenziale. Gli accoppiatori a T PSI-MOS-PROFIB/FO... T consentono la conversione in due cavi FO. Si possono realizzare anche strutture lineari e ad anello ridondanti per una maggiore affidabilità degli impianti.
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
-
Convertitori in fibra ottica
2708261
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, contatto di allarme, per PROFIBUS fino 12 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (BFOC), 850 nm, per cavo PCF/fibra di vetro (Multimode)
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
Famiglia di prodotti | PSI-MOS |
MTTF | 212 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
150 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
86 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 149 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
24 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // RS-485 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,88 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC (secondo UL) |
Corrente assorbita tipica | 120 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | 130 mA |
≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita segnalazione guasti |
Numero uscite | 1 |
Max. tensione commutabile | 60 V DC (Carico ohmico, carico generale) |
30 V AC (Carico ohmico) | |
42 V AC (Picco, carico ohmico) | |
Corrente permanente limite | 0,46 A |
Alimentazione | |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsione bit, ingresso | ± 35 % (ammissibile) |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Ritardo bit | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, funzionamento standard) |
11 Bit (DIP 7 = ON, funzionamento ridondante) | |
Segnale | PROFIBUS |
Dati: fibra ottica | |
Numero di canali | 2 |
Capacità di trasmissione minima | -4,2 dBm (200/230 µm) |
-17,8 dBm (50/125 µm) | |
-14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
Distanza di trasmissione incl. riserva di sistema da 3 dB | 2600 m (con F-G 50/125 2,5 dB/km) |
3300 m (con F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km con connettore a montaggio rapido) | |
Protocollo di trasmissione | trasparenza di protocollo verso l'interfaccia RS-485 |
Collegamento | B-FOC (ST®) |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -30 dBm (50/125 µm) |
Sensibilità di ricezione max. | -3 dBm (200/230 µm) |
Mezzo trasmissivo | Fibra PCF |
Fibra di vetro Multimode | |
Dati: PROFIBUS a norma IEC 61158, RS-485 a 2 fili, half duplex, automatica | |
Velocità di trasmissione seriale | ≤ 12 MBit/s |
Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m (secondo la velocità dati con linea dati schermata, twisted pair) |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Formato dati/Codifica dati | UART (11 Bit, NRZ) |
Commutazione direzione dati | Automatica |
Tensione nominale in uscita | 5 V ±0,25 (50 mA) |
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 106 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
fibra di vetro |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (Aree Ex) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
ATEX, interfaccia in fibra ottica | |
Siglatura | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificato | PTB 06 ATEX 2042 U |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Interoperabilità di PROFIBUS | |
Nota | Test eseguiti da un laboratorio PNO indipendente (PN059-485-01) |
Certificazione ABB | |
Siglatura | IndustrialIT enabled |
Nota | Questa certificazione è un marchio registrato di ABB. |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Costruzioni navali | |
Siglatura | DNV GL |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrazione | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
DIN EN 50178 | |
EN 60950 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2708261 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC211 |
Codice prodotto | DNC211 |
GTIN | 4017918973964 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 265,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 265,2 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e3161f42-3179-43da-a39c-b73c509802aa |
Prodotti compatibili
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Connettore bus per guide DIN 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Utensili per il confezionamento 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Giunto per fibra ottica 1208099
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connettori bus D-SUB 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili 2744623
-
PSM PTK - Ripartitori 2760623
-
PSM PTK-4 - Ripartitori 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - Connettori bus D-SUB 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Connettori bus D-SUB 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Connettori bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Connettori bus D-SUB 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cavo patch in fibra ottica 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901559
I vantaggi
Combinabile in modo modulare con il repeater in rame PSI mediante il connettore bus per guide DIN
Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Riconoscimento automatico della velocità dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
Tensione di alimentazione ridondante
Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (PROFIBUS // porte FO // alimentazione // connettore per guide di supporto)
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Interfaccia FO a sicurezza intrinseca (ex op is) per il collegamento diretto a dispositivi della zona 1
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
Adatto per tutte le velocità dati fino a 12 MBit/s
Bit retiming per una profondità a piacere del collegamento in cascata
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)