RAD-2400-IFS-JP - Modulo radio
2702863

Transceiver radio Radioline da 2,4 GHz con interfaccia RS-232/485, espandibile con moduli I/O, connessione per antenne RSMA (femmina), reti punto-punto, stella e mesh fino a 250 stazioni, copertura fino a 5 km (in campo libero), impiego in Giappone

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili



I vantaggi

Omologazione per il Giappone
Banda 2,4 GHz senza licenza
Più chilometri di portata mediante velocità dati regolabile dell'interfaccia radio
Messa in servizio semplice e rapida senza programmazione
Elevata affidabilità grazie alla tecnologia Trusted Wireless 2.0 (cifratura AES, metodo a salto di frequenza e gestione della coesistenza)
Reti Mesh fino a 250 utenze
Interfaccia integrata RS-232/RS-485
Ampliabile con un massimo di 32 moduli di espansione I/O
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C

Domande frequenti


I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr... Vedi di più

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie

Vedi di meno


Vedi le FAQ