Con il PSI-TERMINATOR-PB-TBUS è possibile terminare attivamente le reti PROFIBUS o altre reti RS-485 all'estremità del bus. Questo assicura una comunicazione sicura, anche quando le utenze bus vengono collegate e scollegate durante il funzionamento. Inoltre il dispositivo, grazie alla terminazione inseribile, può essere messo in funzione in qualsiasi punto del sistema bus come interfaccia Service. Per il funzionamento di dispositivi di programmazione attivi è disponibile sulla connessione D-SUB alternativa l'alimentazione di tensione necessaria. In caso di montaggio di più dispositivi, l'alimentazione può essere ripartita in modo pratico tramite connettori bus per guide DIN.
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
-
Resistenza terminale
2702636
Resistenza terminale attiva, per sistemi bus PROFIBUS e RS-485, alimentazione di tensione ridondante, ripartizione della tensione di alimentazione tramite connettore bus guide DIN, separazione galvanica, terminazione inseribile, interfaccia di programmazione
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Resistenza terminale |
| MTTF | 3305 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 1923 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 911 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Separazione galvanica | RS-485 // VCC |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,24 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Tensione nominale | 24 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Corrente assorbita tipica | 10 mA (24 V DC, nessuna utenza collegata al D-SUB) |
| 60 mA (24 V DC, prelievo di corrente sul D-SUB di 150 mA) | |
| Max. corrente assorbita | 12 mA (18 V DC, nessuna utenza collegata al D-SUB) |
| 77 mA (18 V DC, prelievo di corrente sul D-SUB di 150 mA) | |
| Funzione | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US (alimentazione di tensione), ACT (attività dati) |
| Alimentazione | |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Segnale | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Dati: PROFIBUS a norma IEC 61158, RS-485 a 2 fili | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 12 Mbit/s |
| Collegamento | D-SUB-9, COMBICON |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Interfaccia D-SUB) |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m (in funzione della velocità di trasmissione e del tipo di cavo) |
| Resistenza terminale | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (inseribile) | |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 16 |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 16 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Tensione nominale in uscita | 5 V DC |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 92 mm |
| Profondità | 73 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Caduta libera secondo EN 60068-2-31 | Caduta libera: 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funzionamento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| ≤ 2000 m (Limitazioni per applicazioni ATEX) | |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | ≤ 80 kPa (Per l'impiego in zona Ex 2) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF16ATEX2702636X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (simm./asimm.) |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2702636 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC141 |
| Codice prodotto | DNC141 |
| GTIN | 4055626251530 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 137 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73,69 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070403 |
| ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d60f1396-450b-48d2-9be3-ffd4cd90d5f7 |
Prodotti compatibili
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Connettori bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connettori bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connettori bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Connettori bus D-SUB 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Connettori bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Connettori bus D-SUB 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Linea di sistema bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Utensile spelafili 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Pinza spelafili 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connettori bus D-SUB 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertitore interfaccia 2744416
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
I vantaggi
LED di diagnostica per tensione e attività dati
Comunicazione bus senza disturbi mediante terminazione attiva
Forma compatta della custodia
Interfaccia di programmazione fissa nella rete
Terminazione inseribile dall'esterno
Montaggio come dispositivo singolo o in collegamento
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Separazione galvanica dell'alimentazione e interfaccia dati
Tensione di alimentazione ridondante
Ripartizione della tensione di alimentazione mediante connettori bus per guide DIN per il funzionamento in collegamento con altri elementi
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)