TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Extender Ethernet
2702255
Managed Extender Ethernet, punto-punto, struttura lineare e ad anello, velocità dati fino a 30 Mbit/s, distanze fino a 20 km su linee aziendali in rame, protezione contro le sovratensioni sostituibile, 2 porte SHDSL, 4 porte Switch, diagnostica via display e Ethernet
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Extender Ethernet |
| MTTF | 506 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 260 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 110 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Funzioni | |
| Parametrizzazione IP | Indirizzo IP statico |
| Client DHCP | |
| BootP (Stato alla consegna: alternando BootP/DHCP) | |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Funzioni di gestione | Web based Management (Accesso a tutti gli Extender Ethernet Managed e Unmanaged dell'unità di segmento, gestione utente basata sui ruoli) |
| SNMPv2/v3 | |
| Funzioni diagnostiche | Accesso basato sul web a tutti gli Extender Ethernet Managed e Unmanaged |
| Trap SNMP | |
| Port Mirroring | |
| Funzioni filtro | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Funzioni di ridondanza | RSTP |
| Protocollo di ridondanza SHDSL proprietario (Extender Ethernet Managed e Unmanaged) | |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Limiti del sistema | |
| Numero di utilizzatori supportati | ≤ 50 (Per unità di segmento SHDSL) |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Separazione galvanica | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,8 W |
| Tipo di rete | Linea dedicata |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 500 V AC (Ai sensi della EN/IEC 60079-7 rispettare le limitazioni nelle condizioni di impiego specifiche.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC ±5 % |
| Corrente assorbita tipica | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| Funzione | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | Display per informazioni su avvertimenti, stati e dispositivo |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Uscita digitale |
| Numero uscite | 2 |
| Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, in funzione della tensione di esercizio) |
| Segnale d'uscita, corrente | ≤ 500 mA (Resistente a cortocircuiti) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Segnale | Ethernet |
| Server web | sì |
| Funzionalità di base | Extender Ethernet secondo ITU-T G.991.2 |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100 MBit/s, auto-negoziazione |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
| 4 porte 10/100BaseT(X), auto-negoziazione e autocrossing | |
| Numero di canali | 4 |
| Lunghezza di trasmissione | < 100 m (twisted pair schermato) |
| Protocolli | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Protocolli ausiliari | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Dati: Interfaccia SHDSL a norma ITU-T G.991.2 bis | |
| Velocità di trasmissione seriale | A 4 conduttori: 64 kbit/s ... 30 MBit/s |
| A 2 conduttori: 32 kbit/s ... 15,3 MBit/s | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Numero di canali | 2 (A 2 conduttori) |
| Lunghezza di trasmissione | < 20 km (in base alla velocità dati e alla sezione del conduttore) |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 16 |
| Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Colore (Custodia) | alluminio brillante (RAL 9006) |
| Materiale (Custodia) | Alluminio |
| Lamiera di acciaio DC01 |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funzionamento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 15g |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (Può verificarsi l'inerzia del display, il cambio di immagine può richiedere alcuni secondi) | |
| 55 °C ... 60 °C (Il contrasto del display può peggiorare) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2500 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 60 % (Con una temperatura ambiente >70 °C) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF16ATEX2702253X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 2 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (Cavo di alimentazione non schermato, simmetrico) |
| ± 1 kV (Cavo di alimentazione non schermato, asimmetrico) | |
| Uscita | ± 1 kV (asimmetrico, non schermato) |
| Segnale | ± 1 kV (cavo Ethernet schermato asimmetrico) |
| ± 4 kV (asimmetrico: linea a terra, cavo SHDSL non schermato) | |
| ± 2 kV (simmetrico: linea a linea, cavo SHDSL non schermato) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Norme/Disposizioni | EN 50121-4 |
| Definizione norma | Applicazioni ferroviarie |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Il prodotto si inserisce a scatto su tutte le guide DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
| Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
| Codice articolo | 2702255 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC442 |
| Codice prodotto | DNC442 |
| GTIN | 4055626055541 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 800 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 766 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 50,585 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Spina di protezione contro la sovratensione 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elementi di sicurezza Port Guard 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cavo di rete 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SD FLASH 512MB - Memoria programmi e configurazione 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extender Ethernet 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Distanze fino a 20 km
Fino a 15,3 MBit/s a 2 conduttori
Fino a 30 MBit/s a 4 conduttori
Processo di modulazione stabile (SHDSL)
Riconoscimento automatico della velocità dati e della topologia
Trasmissione trasparente di tutti i protocolli Ethernet standard, inclusi EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Trasparente nella rete (nessuna configurazione IP necessaria)
Riconoscimento automatico del tipo di cavo di rete (Auto-MDI(X))
Semplice messa in servizio, Plug&Play
2 uscite digitali per la segnalazione di allarme di controllori esterni
Telediagnostica tramite IP e segnalazioni di eventi tramite SNMP
Utilizzo in topologie punto-punto, a linea e ad anello con Extender Ethernet Managed e Unmanaged
Protezione contro la sovratensione integrata dell'interfaccia SHDSL
Separazione virtuale di reti IP critiche tramite VLAN
Aumento della disponibilità attraverso la ridondanza RSTP
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)