La ripartizione semplice e ad hoc d'informazioni I/O tramite pomelli bianchi sul lato frontale da ora è disponibile anche per le reti RS-485. L'indirizzamento del modulo di testa RS-485 avviene in modo rapido e semplice con una semplice rotazione del pomello giallo. In questo modo è possibile attivare ulteriori applicazioni in modo flessibile con il sistema Radioline. Naturalmente il circuito RS-485 è sempre sostituibile con mezzi di trasmissione alternativi per l'aumento della portata. Phoenix Contact offre diversi convertitori per fibra ottica, SHDSL, radio o Ethernet.
RAD-RS485-IFS
-
Modulo di comunicazione
2702184
Multiplexer multipunto RS-485 Radioline, espandibile con moduli I/O, utilizzabile come accoppiatore bus Modbus/RTU o combinabile con sistema radio Radioline, fino a 99 stazioni, copertura fino a 1,2 km su cavi di rame aziendali
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Applicazione | RS-485 |
| Modo operativo | Dati I/O (Impostazione di fabbrica, configurazione mediante rotella zigrinata) |
| Server Modbus/RTU (Impostazione di fabbrica, configurazione mediante rotella zigrinata) | |
| MTTF | 1233 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 514 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 212 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 60 V (Secondo EN/IEC 60079-7) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,56 W |
| Protezione contro le sovratensioni dei transienti | sì |
| Limiti del sistema | |
| Numero di utilizzatori supportati | ≤ 99 (Indirizzamento mediante rotella zigrinata) |
| Numero possibili moduli di espansione | ≤ 32 (Per modulo) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Max. corrente assorbita | ≤ 65 mA (a 24 V DC, a 25 °C, Stand Alone) |
| ≤ 6 A (a 24 V DC, con completo utilizzo del connettore bus per guide di montaggio) | |
| Digitale | |
| Denominazione uscita | Uscita relè Link |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto di scambio |
| Materiale dei contatti | PdRu, dorato |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Vita elettrica | 5x 105 cicli di manovre a 0,5 A con 30 V DC |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Seriale: RS-485 | |
| Velocità dati | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s (Impostazione di fabbrica: 19,2/8/E/1) |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
| Resistenza terminale | 390 Ω (inseribile tramite DIP switch) |
| 150 Ω (inseribile tramite DIP switch) | |
| 390 Ω (inseribile tramite DIP switch) | |
| Seriale: Interfaccia di configurazione | |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
| LED verde (comunicazione bus, DAT) | |
| LED errore di periferia, ERR (rosso) | |
| LED verde (dati di ricezione, RX) | |
| LED verde (dati di trasmissione, TX) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 113 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Declassamento >55 °C, vedere documentazione tecnica) |
| -40 °F ... 158 °F (Declassamento >131 °F, vedere documentazione tecnica) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 85 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 20 % ... 85 % |
| Urti | 16g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
| Codice articolo | 2702184 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC61G |
| Codice prodotto | DNC61G |
| GTIN | 4055626007373 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 170,92 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 110 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0202f068-7217-4afb-92be-81a61687907e |
Prodotti compatibili
-
RAD-DAIO6-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Modulo I/O d'espansione 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - Modulo I/O d'espansione 2904035
-
RAD-2400-IFS - Modulo radio 2901541
-
RAD-868-IFS - Modulo radio 2904909
-
RAD-900-IFS - Modulo radio 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Modulo radio 2702878
-
RAD-2400-IFS-JP - Modulo radio 2702863
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
RAD-CABLE-USB - Cavo programmazione 2903447
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
SCC 10-NS35 - Morsetti per schermatura 1019440
-
RAD-MEMORY - Memoria di configurazione 2902828
-
TVFKC 1,5/ 3-ST - Connettore per circuiti stampati 1713842
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Scaricatore di sovratensione 2906796
-
AXC F 2152 - Controllore 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Modulo di comunicazione 2688666
-
EEM-MA370-R - Misuratore 2907980
-
EEM-MA770-R - Misuratore 2907944
-
SCK-C-MODBUS - Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - Modulo di monitoragg. stringa fotovoltaica 2903242
I vantaggi
Multiplexer multipunto per segnali I/O
Fino a 99 stazioni bus in rete
Messa in servizio semplice e rapida senza programmazione
Combinabile con moduli Radioline
Ampliabile con un massimo di 32 moduli di espansione I/O
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)