Il sistema di trasmissione con cavi in fibra ottica PSI-MOS-DNET... introduce il collegamento in rete, semplice ed esente da disturbi, realizzato con conduttori in fibra ottica anche per gli utenti di DeviceNet e CANopen. Eventuali cortocircuiti della linea bus si ripercuotono ora solo sul segmento interessato. Ciò significa: maggiore affidabilità complessiva e flessibilità di configurazione della tipologia bus. L’impiego della tecnologia FO consente la realizzazione di linee secondarie, strutture a stella e ad albero. I dispositivi modulari della serie PSI-MOS-DNET/FO... permettono un'espansione della rete indipendente dalla velocità dati grazie a funzioni estese.
PSI-MOS-DNET/FO 850 E
-
Convertitori in fibra ottica
2313999
Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, per DeviceNet™, CAN, CANopen® fino a 1000 kBit/s, terminale, interfacce: 1 x CAN, 1 x allarme, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, per cavo PCF/fibra di vetro (Multimode)
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitori di supporti |
Famiglia di prodotti | PSI-MOS |
MTTF | 831 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
378 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
155 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 253 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
38 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // CAN |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,12 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 11 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente assorbita tipica | 130 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
Funzione | |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: VCC (tensione di alimentazione), NET (stato Mod/Net), segnale FO (qualità del segnale fibra ottica), ERR (rottura fibra ottica) |
Commutazione | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Numero uscite | 1 |
Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
Min. tensione commutabile | 11 V DC |
Max. tensione commutabile | 30 V DC |
Corrente permanente limite | 500 mA |
Alimentazione | |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsione bit, ingresso | ± 35 % (ammissibile) |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Segnale | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Dati: fibra ottica | |
Numero di canali | 1 |
Capacità di trasmissione minima | -17,6 dBm (50/125 µm) |
-14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
-4 dBm (200/230 µm) | |
Protocollo di trasmissione | trasparenza di protocollo verso l'interfaccia CAN |
Collegamento | B-FOC (ST®) |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Sensibilità di ricezione minima | -29 dBm (50/125 µm) |
-29 dBm (62,5/125 µm) | |
-28,1 dBm (200/230 µm) | |
Mezzo trasmissivo | Fibra PCF |
Fibra di vetro Multimode | |
Dati: Interfaccia CAN, secondo ISO/IS 11898 per DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Velocità di trasmissione | ≤ 1 MBit/s (configurabile mediante DIP switch) |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Numero di canali | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 5000 m (in base alla velocità dati e al protocollo utilizzato) |
Numero degli utilizzatori bus | ≤ 64 (per segmento di potenziale) |
≤ 63 (DeviceNet™, indirizzabile logicamente) | |
≤ 128 (CANopen®, indirizzabile logicamente) | |
Resistenza terminale | 124 Ω (disinseribile, integrato) |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Mezzo trasmissivo | 2 fili twisted pair, schermati |
Metodo di trasferimento | CSMA/CA |
Formato dati/Codifica dati | Bit stuffing, NRZ |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 102 mm |
Profondità | 119 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Cavo in fibra ottica | |
Tipi di fibre | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
fibra PCF | |
fibra di vetro |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Costruzioni navali | |
Siglatura | DNV GL |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrazione | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2313999 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC213 |
Codice prodotto | DNC213 |
GTIN | 4046356513807 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 247,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 247,1 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 754cee8a-ec4a-4f91-bffa-412fccf110b0 |
Prodotti compatibili
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2313986
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cavi in fibra ottica 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Utensili per il confezionamento 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Misuratore 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Giunto per fibra ottica 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connettori in fibra ottica 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146509
-
SAC-5P-920/... - Linea di sistema bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connettori bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connettori bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connettori bus D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Connettori bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connettori bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Connettori bus D-SUB 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cavo patch in fibra ottica 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901559
I vantaggi
Velocità dati fino a 1 MBit/s
Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori bus per guide DIN
Combinabile in modo modulare con i convertitori FO PSI-MOS mediante il connettore per guide di supporto
Riconoscimento automatico della velocità dati o impostazione fissa della velocità dati mediante DIP switch
Diagnostica ottica integrata per il monitoraggio permanente di linee in fibra ottica
Separazione galvanica affidabile tra tutte le interfacce (DeviceNet // porte FO // alimentazione // connettore per guide di supporto)
Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Possibilità di tensione di alimentazione ridondante mediante alimentazione di corrente dal sistema opzionale
Contatto di commutazione libero da potenziale per segnalazioni di allarme preventive di linee in FO critiche
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)