PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Modem
2313669
Extender SHDSL industriale per interfacce seriali RS-232/422/485, collegamenti punto a punto e strutture lineari, trasmissione dati seriale fino a 2000 kBit/s su linee aziendali, diagnostica tramite LED e USB, due uscite di allarme configurabili
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Modem |
MTTF | 693 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
301 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
121 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 1004 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
199 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,32 W |
Tipo di rete | Linea dedicata |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 500 V AC (Secondo EN/IEC 60079-7) |
1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC ±5 % (alternativo o ridondante, mediante contatto bus backplane e alimentazione di corrente del sistema) |
5 V DC (solo configurazione, su Mini USB tipo B) | |
Corrente assorbita tipica | < 180 mA (24 V DC) |
Max. corrente assorbita | ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
Funzione | |
Management | Software user friendly: configurazione guidata, controllo delle combinazioni, funzioni di diagnostica, registro |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: VCC (tensione di alimentazione), RD/TD (traffico dati seriale), ERR (Errori), TERM (resistenza di terminazione attiva), RS-232 (RS-232 attivo) 2x LINK / 2x STAT (traffico dati DSL porta A e porta B), DIAG (messaggi di diagnosi) |
Segnale | |
Denominazione uscita | Uscita digitale |
Numero uscite | 2 |
Segnale d'uscita, tensione | 18 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
Segnale d'uscita, corrente | ≤ 150 mA (Resistente a cortocircuiti) |
Alimentazione | |
Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Segnale | RS-232 |
RS-422 | |
RS-485 | |
Modbus | |
Dati: Interfaccia RS-232 secondo ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Velocità di trasmissione seriale | 0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 kbit/s, NRZ |
Collegamento | Connettore maschio D-SUB 9 |
Lunghezza di trasmissione | max. 15 m |
Resistenza terminale | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inseribile) |
Controllo del flusso dati/protocollo | Software Handshake, Xon/Xoff, Hardware Handshake (RTS/CTS), 3964 R compatibile, Modbus (RTU/ASCII), trasparenza di protocollo - supporto di altri protocolli |
Dati: Interfaccia SHDSL a norma ITU-T G.991.2 bis | |
Velocità di trasmissione seriale | A 4 conduttori: 64 kbit/s ... 30 MBit/s |
A 2 conduttori: 32 kbit/s ... 15,3 MBit/s | |
Collegamento | Morsetti a vite estraibili 2x a 2 poli COMBICON |
Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 20 km (in base alla velocità dati e alla sezione del conduttore) |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 14 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 14 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Dati: USB 2.0 | |
Collegamento | Mini USB tipo B, 5 poli |
Lunghezza di trasmissione | < 5 m (solo per configurazione e diagnostica) |
Dati: Interfaccia RS-422, secondo ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
Velocità di trasmissione seriale | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
Resistenza terminale | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inseribile) |
Formato dati/Codifica dati | Seriale asincrono UART/NRZ, 7/8 bit dati, 1/2 stop bit, 1 parity bit (Even, Odd, Mark, Space, None), 9/10/11 bit caratteri |
Controllo del flusso dati/protocollo | automatica // Modbus RTU/ASCII |
Dati: Interfaccia RS-485, secondo EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fili | |
Velocità di trasmissione seriale | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m |
Resistenza terminale | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (inseribile) |
Formato dati/Codifica dati | Seriale asincrono UART/NRZ, 7/8 Daten, 1/2 Stopp, 1 Parity, 10/11 Bit caratteri |
Protocolli | trasparente, compreso protocollo 3964R |
Controllo del flusso dati/protocollo | automatica // Modbus RTU/ASCII |
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (isolato (40 mm di distanza a sinistra e a destra), il dispositivo non alimenta altri componenti) |
-20 °C ... 55 °C (affiancato senza distanza e potenza dissipata minima dei componenti affiancati) | |
-20 °C ... 50 °C (affiancato senza distanza) | |
-20 °C ... 45 °C (affiancato senza distanza, il dispositivo alimenta altri componenti, 1,5 A) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIF11ATEX2313643X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
UKEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificato | PxCIMA22UKEX2313643X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | 508 Listed |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Norme/Disposizioni | EN 50121-4 |
Definizione norma | Applicazioni ferroviarie - Compatibilità elettromagnetica Parte 4: Emissione ed immunità ai disturbi delle apparecchiature di segnalamento e telecomunicazioni |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Il prodotto si inserisce a scatto su tutte le guide DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
Tipi di guide DIN utilizzabili | Guida DIN: 35 mm |
Codice articolo | 2313669 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC441 |
Codice prodotto | DNC441 |
GTIN | 4046356509220 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 353,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 339,4 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Prodotti compatibili
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Scaricatore di sovratensione 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cavo USB 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - Connettori bus D-SUB 2761509
-
SCC 10-NS35 - Morsetti per schermatura 1019440
I vantaggi
Distanze fino a 20 km
RS-232, fino a 230,4 kBit/s
RS-422, fino a 2000 kBit/s
RS-485, fino a 2000 kBit/s
Processo di modulazione stabile (SHDSL)
2 uscite digitali per la segnalazione di allarme di controllori esterni
Semplicità di configurazione
per linee aziendali
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)