Grazie all'utilizzo dei repeater è possibile aumentare notevolmente l'efficienza e la flessibilità dei sistemi bus. La segmentazione del bus con i repeater permette di moltiplicare l'estensione della rete ammessa e di espandere la quantità di utenze, oltre alla separazione galvanica.
PSI-REP-RS485W2
-
Repeater
2313096
Repeater modulare, per la separazione del potenziale e l’aumento degli utenti in sistemi bus RS-485 a 2 fili fino a 500 kBit/s, separazione a 4 vie, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Tipo di prodotto | Convertitore di interfaccia |
MTTF | 1439 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
717 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
305 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
MTBF | 1247 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
261 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
Separazione galvanica | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,8 W |
Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova interfacce dati | 1,5 kV |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
Tensione nominale | 24 V DC (secondo UL) |
Corrente assorbita tipica | 75 mA (24 V DC ) |
Max. corrente assorbita | ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) |
Alimentazione | |
Lunghezza del tratto da spelare | 7,00 mm |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Distorsione bit, ingresso | max. ± 35 % |
Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
Ritardo bit | < 1 Bit |
Segnale | Modbus |
Canali di trasmissione | 2 (1/1), TD, RD; half duplex |
Dati: Interfaccia RS-485, secondo EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 a 2 fili | |
Velocità di trasmissione | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (regolazione manuale) |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m (secondo il sistema bus impiegato - in funzione della velocità di trasmissione e del tipo di cavo) |
Resistenza terminale | 390 Ω (Inseribile dalla porta A e B) |
150 Ω | |
390 Ω | |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 12 |
Sezione min. conduttore flessibile AWG | 24 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG max. | 12 |
Cavo unipolare/punto di connessione rigido AWG min. | 24 |
Mezzo trasmissivo | 2 fili twisted pair, schermati |
Formato dati/Codifica dati | UART (conversione 11/10 bit, NRZ) |
Commutazione direzione dati | automatica, min. station response time 2 Bit |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 105 mm |
Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
≤ 2000 m (Aree Ex) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
Certificato | UL 21 ATEX 2550X |
Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T5 Gc |
Certificato | IECEx ULD 21.0013X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
Ex ec IIC T5 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test dei gas tossici | |
Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Immunità ai disturbi | EN 61000-4-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV |
Segnale | ± 1 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 |
Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
Norme/Disposizioni | EN 62368 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2313096 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC122 |
Codice prodotto | DNC122 |
GTIN | 4046356098816 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 260,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 240,8 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Prodotti compatibili
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connettore bus per guide DIN 2713645
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistenza terminale 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Convertitori in fibra ottica 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Convertitori in fibra ottica 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Convertitori in fibra ottica 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Convertitori in fibra ottica 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Convertitori in fibra ottica 2708562
-
PSM PTK - Ripartitori 2760623
-
PSM PTK-4 - Ripartitori 2799364
I vantaggi
Velocità dati fino a 500 kBit/s, regolabili mediante DIP switch
Separazione a 4 vie affidabile tra tutte le interfacce
Bit-Oversampling per il riconoscimento sicuro di disturbi sporadici
Bit retiming per un collegamento in cascata a piacere del dispositivo
Resistenze terminali integrate e disinseribili
Combinabile in modo modulare con i convertitori FO PSI-MOS mediante il connettore per guide di supporto
Omologazione per l'impiego nella zona 2
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)