Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Connettori per cavi
1641879

Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, nero, codifica: no, diametro esterno conduttore: 3,5 mm ... 6 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti