TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore
1212600

Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

L'adattatore TSD-M... svolge le diverse funzioni di innesto
Nei giravite dinamometrici TSD-M... è possibile regolare singolarmente la coppia di serraggio
Giravite dinamometrico TSD ... SAC con diverse coppie preimpostate da 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Svariati inserti a innesto SAC... per molteplici applicazioni