cULus Listed
ID omologazione: E221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | - 20 | ||
M17, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 8,5 mm ... 12,3 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | - 20 | ||