SACC-FS-17PCON SCO - Connettore
1559644

Connettore, Universale, 17-poli, Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5,4 mm ... 8,2 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore assemblabile
Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari