SACC-FS-12PCON SCO
-
Connettore
1559631
Connettore, Universale, 12-poli, Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5,4 mm ... 8,2 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Numero di poli | 12 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 41,2 mm |
| Apertura chiave dadi | 13 mm |
| Apertura chiave controdadi | 15 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 5,4 mm ... 8,2 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 16 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale della guarnizione | FKM |
| Materiale impugnature | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Materiale isolante dei fili | PUR / PVC |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione rapida Piercecon® |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (senza capocorda) |
| Sezione di connessione AWG | 26 ... 26 (senza capocorda) |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 1,5 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |
| Codifica | A |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1559631 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2CGA |
| Codice prodotto | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314848 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
MICROFOX-SP-1 - Tronchesini a taglio laterale 1212487
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore assemblabile
Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 6 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
- Connettori IDC a connessione rapida (IP65)
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori M12
- Connettori maschi M12 a 3 poli
- Connettori maschi M12 a 8 poli
- Connettori circolari a 4 poli
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)