SACC-M12MSD-4Q SH PN
-
Connettore dati
1554513
Connettore dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Dettagli prodotto
| Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Applicazione | Dati |
| Tipo sensore | PROFINET |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | D |
| Uscita cavo | diritto |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 19 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza | 61 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 4 mm ... 8 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 19 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | neoprene |
| Materiale impugnature | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6 |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a perforazione di isolante |
| Sezione di connessione AWG | 23 ... 22 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| 0,8 Nm (Inserto portacontatti con anello di accoppiamento) | |
| 3 Nm (Dado di compressione con anello di accoppiamento) | |
| Resistenza di contatto | ≤ 5 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 1,75 A |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Maschio |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | D |
| Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (in conformità a IEC 11801), 100 MBit/s |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1554513 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2CDN |
| Codice prodotto | AF2CDN |
| GTIN | 4046356166201 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 36,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 36,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n. CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | f9938213-ada2-45db-bc46-10cb6cb5a3dc |
Prodotti compatibili
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Cavo dati 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Cavo dati 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Cavo dati 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Cavo dati 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Cavo dati 1402687
-
ALU-SB - Lamina schermata 1404531
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
TSD 08 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Utensile spelafili 1212161
-
MICROFOX-SB - Tronchesini a taglio laterale 1212489
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)