SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO
-
Connettore
1543029
Connettore, Universale, 4-poli, Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Tipo sensore | Universale |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Uscita cavo | diritto |
| Connessione a vite Pg | Pg7 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 54 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 4 mm ... 6 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 20 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | PBT |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | CuSnZn |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione di collegamento | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (senza capocorda) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (con capocorda) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rigido) | |
| Sezione di connessione AWG | 24 ... 18 (senza capocorda) |
| 26 ... 20 (con capocorda) | |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 5 mm |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
| 0,2 Nm (Morsetti a vite) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Vite di serraggio con custodia protettiva) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 8 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Tipo di bloccaggio testa | SPEEDCON |
| Codifica | A |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1543029 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2CAA |
| Codice prodotto | AF2CAA |
| GTIN | 4046356097611 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 25,69 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 25,18 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 03263894-e923-4937-9ab0-d3f0fdec71ae |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,712 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tappo a vite 1430899
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Cavo sensore/attuatore 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Matassa di cavi 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - Matassa di cavi 1457461
-
A 0,25- 5 - Cappuccio 3202465
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Pinza a crimpare 1212046
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori circolari a 2 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori circolari a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)