SACB-C-H180 8/16 SCO
-
Custodia mobile
1516713
Custodia mobile con connettore integrato con connessione a vite, per box sensore/attuatore con filettatura in metallo M12 o connessione QUICKON e connessione della linea principale a innesto, per 4, 6 o 8 slot
Dettagli prodotto
| Indicazione sulla documentazione | Per i dettagli sui connettori per circuiti stampati utilizzati vedere i dati tecnici dell'articolo MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Applicazione | Box sensore/attuatore |
| Numero degli slot | 8 |
| Codifica | A |
| LED | no |
| Tensione nominale UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Corrente di dimensionamento totale | 10 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione di collegamento Linea segnale flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile | 26 ... 16 |
| Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 26 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale | 7 mm |
| Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 50 mm (Linea principale) |
| Coppia di serraggio viti coperchio | 0,35 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE | |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Lunghezza | 34 mm |
| Materiale Custodia | PBT |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | dorato |
| Diametro esterno conduttore | 7 mm ... 12 mm |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| Codice articolo | 1516713 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3CCG |
| Codice prodotto | AF3CCG |
| GTIN | 4017918967444 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 72,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 55,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3d382d47-4db6-4a9c-823f-1fb447fbf873 |
Prodotti compatibili
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO - Scatola di distribuzione elemento di base 1516726
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO - Scatola di distribuzione elemento di base 1516739
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO - Scatola di distribuzione elemento di base 1516742
-
SACB-6/12-L-C GG SCO - Scatola di distribuzione elemento di base 1516755
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Scatola di distribuzione elemento di base 1516768
-
SACB-8/16-L-C GG SCO - Presa base 1516771
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Matassa per cavo di uscita 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Matassa per cavo di uscita 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Matassa per cavo di uscita 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
SZK PZ1 VDE - Cacciavite 1206450
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto a vite 1212607
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)