I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati
1507777

Connettore dati, PROFIBUS, INTERBUS, 5-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: B, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6,5 mm ... 8,5 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati