I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M - Connettore
1507052

Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11-DUO, diametro esterno conduttore 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Risparmio di spazio: connessione di due sensori a un connettore con guarnizione multipla