SACC-M 8MS-4CON-M-SH - Connettore
1506914

Connettore, Universale, 4-poli, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 5 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati