I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SACC-M 8FS-3PCON - Connettore
1506778

Connettore, Universale, 3-poli, Femmina diritto M8, codifica: A, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 3 mm ... 5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore assemblabile