SACC-M 8MS-4PCON
-
Connettore
1506765
Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 3 mm ... 5 mm
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Lunghezza | 35,4 mm |
| Apertura chiave dadi | 11 mm |
| Misure esterne | |
| Diametro esterno | 3 mm ... 5 mm |
| Custodia | |
| Diametro custodia | 12 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale della guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | PA 6.6 |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione rapida Piercecon® |
| Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,38 mm² (flessibile) |
| Sezione di connessione AWG | 22 ... 26 (flessibile) |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm (Dado di compressione con anello di accoppiamento) |
| 0,8 Nm (Inserto portacontatti con anello di accoppiamento) | |
| 0,2 Nm (Ghiera M8) | |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 = BN |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Maschio |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M8 |
| Codifica | A |
| Tipo di segnale/categoria | Universale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP68 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| M8 | |
| Definizione norma | Connettore M8 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
| Codice articolo | 1506765 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF2BGA |
| Codice prodotto | AF2BGA |
| GTIN | 4017918892685 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore assemblabile
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 6 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
- Connettori IDC a connessione rapida (IP65)
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori M12
- Connettori maschi M12 a 3 poli
- Connettori maschi M12 a 8 poli
- Connettori circolari a 4 poli
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)