UL Listed
ID omologazione: FILE E 221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,6 m
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 5 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 5 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina angolato M12 |
| Numero di poli | 5 |
| Tipo di codifica | A |
| Lunghezza cavo | 0,6 m |
| PUR senza alogenati nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 43 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Numero di poli | 5 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 5x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 5,30 mm ±0,25 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero, grigio |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,50 mm |
| Cordatura intera | 5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima |
| Copertura schermata ottica | 80 % |
| Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | 70 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensione nominale cavi | 300 V (a 20 °C) |
| Tensione di prova filo/filo | 3000 V (a 20 °C) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm (fino a +60 ℃) |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥5000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
| Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
| a norma DIN EN 50267-2-1 | |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistenza all'olio | secondo DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
| resistente all'acqua marina | |
| resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| resistente all'abrasione | |
| Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
| privo di silicone | |
| senza sostanze impregnate di vernice | |
| superficie non aderente | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
| Vibrazioni, sinusoidali | |
| Specifica di prova | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Frequenza minima | 10 Hz |
| Frequenza massima | 500 Hz |
| Ampiezza | 0,35 mm |
| Accelerazione | 5g |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Numero di cicli | 10 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Urti | |
| Specifica di prova | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Accelerazione | 50g |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Durata dell'urto nominale | 11 ms |
| Rapida variazione di temperatura | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 5 |
| Intervallo di permanenza | 30 min |
| Durata di trasferimento | ≤ 10 s |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | +85 °C |
| Caldo secco | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 16 h |
| Temperatura di prova | 85 °C |
| Calore umido ciclico, primo ciclo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 24 h |
| Temperatura di prova | 40 °C |
| Freddo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 2 h |
| Temperatura di prova | -40 °C |
| Calore umido ciclico, cicli rimanenti | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti relativi alla forza totale di inserzione e di estrazione | Forza di inserzione massima consentita Finsertion < 10 N Forza di estrazione massima consentita Fwithdrawal < 15 N |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 24 h |
| Temperatura di prova | 40 °C |
| Codice IP X5 - Getti d'acqua | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Applicazione | L'acqua spruzzata contro la custodia da ogni direzione non deve provocare effetti dannosi. |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata di prova | 1 min/m² almeno 3 min |
| Portata d'acqua | 12,5 l/min ±5 % |
| Codice IP X7 - Immersione temporanea | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Applicazione | L'acqua non deve penetrare in quantità tale da determinare un effetto dannoso, quando la custodia viene immersa temporaneamente nell'acqua secondo le condizioni di pressione e di tempo stabilite dalle norme. |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 30 min |
| Profondità di immersione | 1 m |
| Codice IP 6X - A tenuta di polvere | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Applicazione | La polvere non deve penetrare nella custodia. |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti relativi alla forza totale di inserzione e di estrazione | Forza di inserzione massima consentita Finsertion < 10 N Forza di estrazione massima consentita Fwithdrawal < 15 N |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 8 h |
| Depressione | 0,02 bar |
| Polarizzazione | |
| Specifica di prova | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Applicazione | Nessun danno che possa comprometterne il funzionamento. L'inserimento dei connettori deve essere possibile solo nella posizione e nella combinazione corrette. Per motivi legati alla progettazione, deve essere esclusa qualsiasi possibilità di errato collegamento. La polarizzazione impedisce un contatto elettrico errato. |
| Potenza totale allacciata | 1,5 volte la forza di inserzione; almeno 35 N |
| Vita meccanica (Prima metà delle attivazioni previste) |
|
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 50 |
| Corrosione, ambiente industriale | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Applicazione | Nessun danno (corrosione) al corpo di metallo che possa comprometterne il normale funzionamento. |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Durata di prova | 4 giorni |
| Metodi di prova | Metodo 4 |
| Vita meccanica (Seconda metà delle attivazioni previste) |
|
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 50 |
| Rapida variazione di temperatura | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 5 |
| Intervallo di permanenza | 30 min |
| Durata di trasferimento | ≤ 10 s |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | +85 °C |
| Vita meccanica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 100 |
| Resistenza ai liquidi | |
| Applicazione | Nessuna alterazione delle caratteristiche del materiale che limiti l'uso previsto. |
| Liquido di prova | IRM 902 |
| Urti (applicazioni ferroviarie) | |
| Specifica di prova | IEC 61373:2010-05 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Accelerazione | 30g |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Categoria | 2 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Durata urti | 18 ms |
| Controllo della vita elettrica simulato mediante livelli elevati di oscillazione casuale | |
| Specifica di prova | IEC 61373:2010-05 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Frequenza minima | 2 Hz |
| Frequenza massima | 250 Hz |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Categoria | 2 |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Resistenza di contatto | |
| Specifica di prova | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| Applicazione | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) Rmax - Rwire ≤ 10 mΩ (per ogni canale) Rshield - Rcableshield ≤ 100 mΩ |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Rigidità dielettrica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Tensione di prova | 1 kV AC |
| Durata della prova | 60 s |
| Sollecitazioni elettriche in caso di temperatura elevata | |
| Specifica di prova | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| Applicazione | La somma tra la temperatura ambiente e il riscaldamento di un connettore non deve superare il limite superiore di temperatura. |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Corrente di prova | 4 A |
| Durata della prova | 1000 h |
| Temperatura di prova | 40 °C |
| Limite superiore temperatura | 85 °C |
| Procedura di collegamento | |
| Specifica di prova | IEC 60352-2:2006-02 |
| Collegamento | Collegamenti a crimpare |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Applicazione | Per tutti i singoli componenti sono disponibili le approvazioni relative all'attuale versione di revisione. |
| Forza totale di inserzione e di estrazione | |
| Specifica di prova | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| Requisiti relativi alla forza totale di inserzione e di estrazione | Forza di inserzione massima consentita Finsertion < 10 N Forza di estrazione massima consentita Fwithdrawal < 15 N |
| Forza di trazione singola con calibro | |
| Specifica di prova | IEC 60512-16-5:2008-07 |
| Applicazione | Dopo essere stati sottoposti a 3 cicli di collegamento con il calibro massimo, i contatti testati devono essere ancora in grado di trattenere il calibro minimo. |
| Caduta libera | |
| Specifica di prova | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| Requisiti controllo visivo | Non sono ammessi componenti sciolti o danni che compromettono il funzionamento. |
| Codice articolo | 1501029 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CKA |
| Codice prodotto | AF1CKA |
| GTIN | 4017918612368 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 55,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 54 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,766 kg CO2e |