SAC-4P- 5,0-28X/M12FS SH OD
-
Cavo sensore/attuatore
1454163
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PE-X/PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox
Lunghezza cavo
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Estrema robustezza: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C ... +105 °C
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati