SACB-4/ 8-10,0PUR SCO P - Scatola di distribuzione
1452437

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON