SAC-12P-MS/ 1,5-35T SH SCO - Cavo sensore/attuatore
1430048

Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1,5 m

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati