SAC-4P-5,0-PUR/M12FST SH - Cavo di alimentazione
1424114

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati