I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VS-08-M12MS-10G-P SCO - Connettore dati
1417430

Connettore dati, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X, Connessione rapida Piercecon®, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati