I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SAC-4P-M12MRT/ 1,5-PUR/FRT SH - Cavo di alimentazione
1415202

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: T, su Connettore femmina angolato M12, codifica: T, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati