SACC-M12MS-8QO-0,5 SH - Connettore
1414610

Connettore, Universale, 8-poli, senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 9,7 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati