SACC-M12FS-5QO-0,5-CM M
-
Connettore
1414601
Connettore, Universale, 5-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 7 mm
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Tipo sensore | Universale |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Lunghezza | 58 mm |
Apertura chiave dadi | 16 mm |
Apertura chiave controdadi | 15 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 4 mm ... 7 mm |
Custodia | |
Diametro custodia | 20 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | FKM |
FKM | |
Materiale impugnature | PA-GF |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Materiale isolante dei fili | PVC / PE / PP / gomma |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a perforazione di isolante |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 0,5 mm² (flessibile) |
Sezione di connessione AWG | 26 ... 20 (flessibile) |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Ghiera M12) |
4 Nm (Dado di compressione) | |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | A |
Tipo di segnale/categoria | Universale |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1414601 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF2CCA |
Codice prodotto | AF2CCA |
GTIN | 4055626029481 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26,685 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 1,182 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Utensile spelafili 1212161
-
WIREFOX SAC - Utensile spelafili 1212623
-
MICROFOX-SB - Tronchesini a taglio laterale 1212489
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)