SACC-M12FSD-4QO SH PN - Connettore dati
1411071

Connettore dati, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-poli, senza alogenati, schermata, Femmina diritto M12, codifica: D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 9,7 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati