SACC-M12MSX-8QO SH PN
-
Connettore dati
1411044
Connettore dati, PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12, codifica: X, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 9,7 mm
Dettagli prodotto
Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Applicazione | Dati |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 8 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | X |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Lunghezza | 58 mm |
Apertura chiave dadi | 15 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 5 mm ... 9,7 mm |
Custodia | |
Diametro custodia | 19 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | Pressofuso di zinco, nichelato |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Norme / Disposizioni | PA 6.6 |
Materiale isolante dei fili | PVC / PE / PP / gomma |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a perforazione di isolante |
Sezione di collegamento | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (flessibile) |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (rigido) | |
Sezione di connessione AWG | 24 ... 20 (flessibile) |
24 ... 20 (rigido) | |
Coppia di serraggio | Ghiera M12 |
5 Nm (Dado di compressione) | |
Piedinatura | |
Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 = YE |
2 = OG | |
3 = WH | |
4 = BU |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 0,5 A |
Velocità di trasmissione | 10 Gbit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Maschio |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | X |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT6A (IEC 11801), 10 Gbit/s |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
Controllo | |
Norme/disposizioni | PA 6.6: Protezione antincendio nei veicoli su rotaia - set di requisiti R22, R23, R24 e R26 a norma DIN EN 45545-2 (Livello di pericolo HL1 - HL3) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | a norma IEC 61076-2-109 |
Definizione norma | Urti, vibrazioni |
Norme/disposizioni | EN 50155:2001 |
Codice articolo | 1411044 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF2CDN |
Codice prodotto | AF2CDN |
GTIN | 4046356997898 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 43,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43,2 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 1,07 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Lamina schermata 1417184
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Tappo 1430873
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Utensile spelafili 1212161
-
MICROFOX-SB - Tronchesini a taglio laterale 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)