I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SAC-4P-25,0-600/M12FR HD - Cavo sensore/attuatore
1410118

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PP-EPDM, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 25 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inossidabile 1.4404
Immediata individuazione della presenza di sporcizia grazie ai colori chiari