SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M - Connettore Power
1408985

Connettore Power, Universale, 4-poli, Maschio angolato M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm, per corrente alternata fino a 12 A/630 V, Contatto 4 anticipato

Dettagli prodotto









I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi
Potente: connettore AC per massimo 12 A e 630 V AC
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate