SAC-4P-M12MSS/ 5,0-PUR PE - Cavo di alimentazione
1408837

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: S, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, per corrente alternata fino a 12 A/690 V

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati