UL Listed
ID omologazione: FILE E 335024| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 335024| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto RJ45 / IP20, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A / IP67, lunghezza cavo: 1 m
| Note generali | Altri prodotti con conduttore e lunghezza variabili si trovano nella sezione Accessori. |
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbit/s |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 1 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
| Connessione 1 | |
| Disegno quotato |
Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina
|
| Esecuzione | M12 Connettore femmina, angolato, 8-poli, schermato (Advanced Shielding Technology), Codifica: A, Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Schermatura | Advanced Shielding Technology |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5, 1 bit/s |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 Ω |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm (Connettore M12) |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale Portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale Collegamento a vite | Pressofuso di zinco, nichelato |
| Materiale Impugnatura | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale Guarnizione | FKM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Connessione 2 | |
| Esecuzione | RJ45 |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] | |
| Disegno quotato |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,96 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 51 mm |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| secondo CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 (Connettore M12) |
| IP67 (Connettore M12) | |
| IP20 (Connettore RJ45) | |
| Vibrazioni, sinusoidali | |
| Specifica di prova | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Richiesta relativa a un disturbo del contatto | Durata del disturbo max. 1 μs |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Frequenza minima | 10 Hz |
| Frequenza massima | 500 Hz |
| Ampiezza | 0,35 mm |
| Accelerazione | 5g |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Numero di cicli | 10 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Urti | |
| Specifica di prova | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Richiesta relativa a un disturbo del contatto | Durata del disturbo max. 1 μs |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Accelerazione | 50g |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Durata dell'urto nominale | 11 ms |
| Rapida variazione di temperatura | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 5 |
| Intervallo di permanenza | 30 min |
| Durata di trasferimento | ≤ 10 s |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | +85 °C |
| Caldo secco | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 16 h |
| Temperatura di prova | 85 °C |
| Calore umido ciclico, primo ciclo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 24 h |
| Temperatura di prova | 40 °C |
| Freddo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 2 h |
| Temperatura di prova | -25 °C |
| Calore umido ciclico, cicli rimanenti | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti relativi alla forza totale di inserzione e di estrazione | Forza di inserzione massima consentita Finsertion < 23 N Forza di estrazione massima consentita Fwithdrawal < 30 N |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 24 h |
| Temperatura di prova | 40 °C |
| Codice IP X5 - Getti d'acqua | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Applicazione | L'acqua spruzzata contro la custodia da ogni direzione non deve provocare effetti dannosi. |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata di prova | 1 min/m² almeno 3 min |
| Portata d'acqua | 12,5 l/min ±5 % |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Codice IP X7 - Immersione temporanea | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Applicazione | L'acqua non deve penetrare in quantità tale da determinare un effetto dannoso, quando la custodia viene immersa temporaneamente nell'acqua secondo le condizioni di pressione e di tempo stabilite dalle norme. |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 30 min |
| Profondità di immersione | 1 m |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Codice IP 6X - A tenuta di polvere | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Applicazione | La polvere non deve penetrare nella custodia. |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti relativi alla forza totale di inserzione e di estrazione | Forza di inserzione massima consentita Finsertion < 23 N Forza di estrazione massima consentita Fwithdrawal < 30 N |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Durata della prova | 8 h |
| Depressione | 0,02 bar |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Polarizzazione | |
| Specifica di prova | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Applicazione | Nessun danno che possa comprometterne il funzionamento. L'inserimento dei connettori deve essere possibile solo nella posizione e nella combinazione corrette. Per motivi legati alla progettazione, deve essere esclusa qualsiasi possibilità di errato collegamento. La polarizzazione impedisce un contatto elettrico errato. |
| Potenza totale allacciata | 1,5 volte la forza di inserzione; almeno 35 N |
| Vita meccanica (Prima metà delle attivazioni previste) |
|
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 50 |
| Corrosione, ambiente industriale | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Applicazione | Nessun danno (corrosione) al corpo di metallo che possa comprometterne il normale funzionamento. |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Durata di prova | 4 giorni |
| Metodi di prova | Metodo 4 |
| Vita meccanica (Seconda metà delle attivazioni previste) |
|
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 50 |
| Rapida variazione di temperatura | |
| Specifica di prova | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 5 |
| Intervallo di permanenza | 30 min |
| Durata di trasferimento | ≤ 10 s |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | +85 °C |
| Vita meccanica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Numero di cicli | 100 |
| Resistenza ai liquidi | |
| Applicazione | Nessuna alterazione delle caratteristiche del materiale che limiti l'uso previsto. |
| Durata della prova | 24 h |
| Temperatura di prova | +85 °C ±2 °C |
| Liquido di prova | IRM 902 |
| Urti (applicazioni ferroviarie) | |
| Specifica di prova | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Richiesta relativa a un disturbo del contatto | Durata del disturbo max. 1 μs |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Accelerazione | 5g |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Categoria | 1 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Durata urti | 30 ms |
| Urti (applicazioni ferroviarie) | |
| Specifica di prova | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Richiesta relativa a un disturbo del contatto | Durata del disturbo max. 1 μs |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Accelerazione | 30g |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Categoria | 2 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Durata urti | 18 ms |
| Controllo della vita elettrica simulato mediante livelli elevati di oscillazione casuale | |
| Specifica di prova | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Richiesta relativa a un disturbo del contatto | Durata del disturbo max. 1 μs |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Frequenza minima | 2 Hz |
| Frequenza massima | 250 Hz |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Categoria | 2 |
| Resistenza di contatto | |
| Specifica di prova | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| Applicazione | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) Rmax - Rwire ≤ 10 mΩ (per ogni canale) Rshield - Rcableshield ≤ 100 mΩ |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Rigidità dielettrica | |
| Specifica di prova | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Tensione di prova | 0,65 kV AC |
| Durata della prova | 60 s |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Sollecitazioni elettriche in caso di temperatura elevata | |
| Specifica di prova | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Applicazione | La somma tra la temperatura ambiente e il riscaldamento di un connettore non deve superare il limite superiore di temperatura. |
| Requisito resistività di massa | Differenza di resistenza ΔR ≤ 15 mΩ (per ciascun canale) |
| Requisito resistenza di isolamento | RI ≥ 100 MΩ |
| Requisito rigidità dielettrica | Per la durata della prova non devono verificarsi scariche o scariche distruttive. La corrente di dispersione massima consentita non deve essere superata. |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Corrente di prova | 2 A |
| Durata della prova | 1000 h |
| Temperatura di prova | 40 °C |
| Limite superiore temperatura | 85 °C |
| Procedura di collegamento | |
| Specifica di prova | IEC 60352-2:2006-02 |
| Collegamento | Collegamenti a crimpare |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Requisiti controllo visivo | Nessun difetto che comprometta il normale funzionamento. |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Applicazione | Per tutti i singoli componenti sono disponibili le approvazioni relative all'attuale versione di revisione. |
| Forza totale di inserzione e di estrazione | |
| Specifica di prova | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| Requisiti relativi alla forza totale di inserzione e di estrazione | Forza di inserzione massima consentita Finsertion < 23 N Forza di estrazione massima consentita Fwithdrawal < 30 N |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Forza di trazione singola con calibro | |
| Specifica di prova | IEC 60512-16-5:2008-07 |
| Applicazione | Dopo essere stati sottoposti a 3 cicli di collegamento con il calibro massimo, i contatti testati devono essere ancora in grado di trattenere il calibro minimo. |
| Testo aggiuntivo | I valori indicati si applicano a tutte le ripetizioni della stessa prova nell’ambito della sequenza di prove prevista dalla norma. |
| Caduta libera | |
| Specifica di prova | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Requisiti controllo visivo | Non sono ammessi componenti sciolti o danni che compromettono il funzionamento. |
| Codice articolo | 1407443 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CMI |
| Codice prodotto | AF1CMI |
| GTIN | 4046356775649 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 76,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85444210 |
| Paese di origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0,5 A | |||
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 8,434 kg CO2e |